Clamping lever with protective cap stainless steel electropolished 06464-92A3X15
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Tappo di protezione contro polvere e sporco
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
31,68 €
Aggiunto al carrello
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main
material
stainless steel
Main
colour
electropolished
Component
material
stainless steel
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
L=thread length
15
X=thread (inch)
5/16-18
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of
teeth
10
Size
2
Thread type
external thread
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
Material
Handle investment cast 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Other steel parts 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Handle electropolished.
Steel parts bright.
Steel parts bright.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.