Maniglia a leva acciaio arancio puro RAL 2004 finitura opaca 06443-5A6182X55
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
38,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
finitura opaca
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
126
A=Lunghezza maniglia
110
H3=Altezza impugnatura
73
L=Lunghezza filettatura
55
X=Filettatura (inch)
5/8-11
B
15
Codice UNSPSC
31161600
D
23
D1
31
D2
32
Dimensioni
5
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Numero di denti
26
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
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.