EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
steel
Surface finish body
satin finish
Main colour
jet black RAL 9005
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
109
A=Handle length
95
H3=handle height
63
L=thread length
25
X=thread (inch)
3/8-16
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
No. of teeth
24
Size
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description

Materiale
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche