IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
satinato
Colore Corpo base
nero RAL 9005
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura (inch)
5/16-18
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche