IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
jet black RAL 9005
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
37
A=Handle length
30
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread (inch)
6-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
No. of teeth
16
Size
0
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought