IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
finitura opaca
Colore Corpo base
nero RAL 9005
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
109
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
63
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
1/2-13
B
13
Codice UNSPSC
31161600
D
19
D1
27
D2
27,5
Dimensioni
4
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche