Maniglia a leva zinco rosso traffico RAL 3020 finitura opaca 06460-2A4184X40
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
9,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
finitura opaca
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
3/8-16
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.