Maniglia a leva zinco argento cromato lucido 06460-9A16X35
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
9,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato lucido
Colore
Corpo base
argento
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
27,7
A=Lunghezza maniglia
22
H3=Altezza impugnatura
24
L=Lunghezza filettatura
35
X=Filettatura (inch)
10-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
Dimensioni
9
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
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
Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.