IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
high-gloss chromed
Main colour
silver
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
126
A=Handle length
110
H3=handle height
73
L=thread length
45
X=thread (inch)
5/8-11
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
external thread
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
Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche