Maniglia a leva acciaio nero RAL 9005 satinato 06442-1A01
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
10,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
satinato
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
31
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura (inch)
10-24
A1
47
B
7
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.