IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
91,2
H3=handle height
51,6
T=thread depth
14
X=thread (inch)
5/16-18
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
No. of teeth
22
Size
3
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
Impugnatura:

Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.

Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.

Parti metalliche:

acciaio inox, 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Steel parts bright.
Note
The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
On request
Other female threads, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought