IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
dual component
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
74,4
H3=Altezza impugnatura
41,2
T=Altezza di filettatura
12
X=Filettatura (inch)
5/16-18
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
Numero di denti
20
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Material
Handle:
Hard component fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Soft component Thermoflex based on SEBS.
Steel parts: grade 5.8.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
On request
Other female threads, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche