Maniglia a leva dual component plastica grigio nerastro RAL 7021 06604-1A201
Unità di vendita
6,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
dual component
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
48,1
H3=Altezza impugnatura
30
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura (inch)
1/4-20
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.
Su richiesta
Altre filettature interne, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.