EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
91,2
H3=handle height
51,6
L=thread length
40
X=thread (inch)
5/16-18
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Description

Materiale

Impugnatura:

Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.

Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.

Parti metalliche:

acciaio inox, 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Nota
I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought