Clamping lever dual component plastic black grey RAL 7021 06615-3A301X20
Sales unit
14,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
91,2
H3=handle height
51,6
L=thread length
20
X=thread (inch)
5/16-18
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
acciaio inox, 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Nota
I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.