IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
dual component
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
74,4
H3=Altezza impugnatura
41,2
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura (inch)
1/4-20
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
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
Impugnatura:

Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.

Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.

Parti metalliche:

acciaio inox, 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Nota
I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche