Maniglia a leva dual component plastica grigio nerastro RAL 7021 06614-3A401X20
Unità di vendita
9,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
dual component
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
91,2
H3=Altezza impugnatura
51,6
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura (inch)
3/8-16
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
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
Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.