Maniglia a leva zinco nero satinato 06410-2A21
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Colore: nero satinato o argento metallizzato
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
9,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
nero satinato
Materiale
Componente
acciaio
A=Lunghezza maniglia
64
H3=Altezza impugnatura
45,5
T=Altezza di filettatura
12
X=Filettatura (inch)
1/4-20
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.