Maniglia a leva zinco argento metallizzato con rivestimento in plastica 06451-0AE3
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
9,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Colore
Corpo base
argento metallizzato
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
37
A=Lunghezza maniglia
30
H3=Altezza impugnatura
30
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura (inch)
8-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
0
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.