Leva di serraggio acciaio con rivestimento in plastica 06370-4A62
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Forma: 0°
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
35,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
0°
Tipo di forma
0°
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Materiale
Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
134
T=Altezza di filettatura
27
X=Filettatura (inch)
5/8-11
Classe di resistenza
5.8
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Dimensioni
4
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Numero di denti
36
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.