IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
plastica
Superficie componente
lucidato
A=Lunghezza maniglia
128,5
L=Lunghezza filettatura
60
X=Filettatura (inch)
1/2-13
A2
15
Chiave in acciaio
1.4305
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Dimensioni
3
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche