Leva di serraggio acciaio inox grezzo 06381-1A51X40
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
40,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
plastica
Superficie
componente
lucidato
A=Lunghezza maniglia
88
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
1/2-13
A2
15
Chiave in acciaio
1.4305
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Numero di denti
22
Sistema di fissaggio
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.