Leva di serraggio acciaio con rivestimento in plastica 06380-1A51X40
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Forma: 20°
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
22,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Materiale
Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
88
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
1/2-13
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Numero di denti
22
Sistema di fissaggio
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
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.