IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
0°
Tipo di forma
0°
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
134
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
5/8-11
Classe di resistenza
5.8
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Dimensioni
4
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Numero di denti
36
Sistema di fissaggio
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
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche