IT
Choose your Language
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Component material
plastic
A=Handle length
92
L=thread length
50
X=thread (inch)
3/8-16
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
22
Size
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
Material
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Version
Powder-coated with fine texture, black.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche