IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
Versione 1
piatto
Forma
0°
Tipo di forma
0°
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
131
T=Altezza di filettatura
21
X=Filettatura (inch)
1/2-13
Classe di resistenza
5.8
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
Dimensioni
2
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
Numero di denti
30
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche