EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
15°
Form definition
15°
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
plastic
A=Handle length
145
L=thread length
50
X=thread (inch)
5/8-11
A2
15
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Grade
5.8
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Kind of fastening
internal thread
No. of teeth
26
Size
3
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
Description

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche