Leva di serraggio piatto acciaio brunito 06400-1A42X25
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Ideale per spazi ristretti
- La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza
Sales unit
24,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Leva di serraggio
Versione 1
piatto
Forma
15°
Tipo di forma
15°
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
100
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura (inch)
3/8-16
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
Numero di denti
20
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Description
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.