EN
Choose your language
Denominazione
Leva di serraggio
Versione 1
piatto
Forma
15°
Tipo di forma
15°
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
100
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura (inch)
5/16-18
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
Numero di denti
20
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Description

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche