Tension lever piatto acciaio black oxidised 06400-1A41X30
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Ideale per spazi ristretti
- La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza
Sales unit
22,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
0°
Form definition
0°
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
plastic
A=Handle length
102
L=thread length
30
X=thread (inch)
3/8-16
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Kind of fastening
internal thread
No. of
teeth
20
Size
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
Description
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.