IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
nero satinato
Materiale Componente
acciaio inox
A=Lunghezza maniglia
64
H3=Altezza impugnatura
45,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura (inch)
5/16-18
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio inox finitura naturale.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.


Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche