Maniglia a leva zinco argento metallizzato 06431-1A13X20
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Colore: nero satinato o argento metallizzato
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
11,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
argento metallizzato
Materiale
Componente
acciaio inox
A=Lunghezza maniglia
39
H3=Altezza impugnatura
32,5
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura (inch)
10-32
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio inox finitura naturale.
Acciaio inox finitura naturale.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.