Maniglia a leva zinco arancio puro RAL 2004 satinato 06460-3A32X25
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
9,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
satinato
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
54,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
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
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.