IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
30
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura (inch)
8-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche