IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
verde segnale RAL 6032
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura (inch)
10-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche