Maniglia a leva plastica grigio nerastro RAL 7021 06611-2A21X30
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
Unità di vendita
10,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura (inch)
1/4-20
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.