IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
109
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
61
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura (inch)
3/8-16
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Dimensioni
4
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche