IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
blu traffico RAL 5017
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
126
A=Lunghezza maniglia
110
H3=Altezza impugnatura
72
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura (inch)
1/2-13
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
Dimensioni
5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Numero di denti
26
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche