IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
sabbiato
Materiale Componente
acciaio inox
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura (inch)
1/4-20
A1
74,5
B
10
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Impugnatura in microfusione 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).


Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Parti metalliche non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche