DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
elektrolytisch poliert
Material Komponente
Edelstahl
A=Grifflänge
40
H3=Griffhöhe
31
L=Gewindelänge
40
X=Gewinde (inch)
1/4-20
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
UNSPSC Code
31161600
Zähnezahl
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
Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel Feinguss 1.4308 (entspricht AISI 304).
Sonstige Stahlteile 1.4305 (entspricht AISI 303).

Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Stahlteile blank.
Bestellhinweis
ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch