IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
A=Lunghezza maniglia
83
H3=Altezza impugnatura
65
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura (inch)
3/8-16
A1
107
Codice UNSPSC
31161600
D
19
D1
28
D2
20
Dimensioni
1
H
40,5
H1
12
H4
68,5
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
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura colore grigio argento martellato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
Per le grandezze mancanti, vedere Maniglia a leva con filettatura interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche