Maniglia a leva acciaio rosso rubino RAL 3003 satinato 06443-3A427X40
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
19,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
satinato
Colore
Corpo base
rosso rubino RAL 3003
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
54,5
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
3/8-16
B
11
Codice UNSPSC
31161600
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
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
Description
Materiale
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica struttura fine.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
rosso RAL 3003 struttura fine.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
rosso RAL 3003 struttura fine.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.