Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura satinata, pollici
da
6,93 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura strutturata opaca, pollici
da
6,93 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, non trattata, pollici
da
6,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, cromato lucido, , inch
da
9,03 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004.
nero satinato, arancione RAL 2004.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753