{"product":{"productId":"agid.23253","price":12.66,"name":"Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox, inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Parti in accio inox grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
arancione RAL 2004.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.