Staffa di bloccaggio acciaio da bonifica temprato e brunito 04188-COL44
- Possibilità di serraggio contemporaneo di due pezzi
Unità di vendita
21,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
A in pollici
4.000
C in pollici
1.438
Codice UNSPSC
31162800
Compatibile con
5/16,3/8
D in pollici
1.031
F in pollici
1.000
G in pollici
0.625
H in pollici
0.250
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.