Staffa di bloccaggio dentellato acciaio da bonifica temprato e brunito 04070-01-CPL36
- Da utilizzare con blocchi di interposizione universali
- Regolabile in altezza
Unità di vendita
19,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
dentellato
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
A in pollici
0.500
B2 in pollici
1.125
Codice UNSPSC
31162800
Compatibile con
1/2
E1 in pollici
0.906
E2 in pollici
0.688
L in
pollici
2.500
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.