Mini bloccaggio laterale regolabile acciaio da bonifica temprato e brunito 04470-06-992CQL20
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Altezza ridotta
Unità di vendita
99,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mini bloccaggio laterale
Versione 1
regolabile
Forma
A
Tipo di forma
liscio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B in pollici
1.500
Codice UNSPSC
31162800
Compatibile con
5/8
H in pollici
0.875
H1 in pollici
0.875
L in
pollici
3.875
L1 in pollici
1.250
L2 in pollici
0.500
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota
La lunghezza L è indicata con una punta rialzata di 1/8”.
Forma A:
la versione liscia è dotata di un tappo in alluminio amovibile che protegge il pezzo da eventuali danni.
Forma B:
la versione zigrinata garantisce un migliore supporto al pezzo.
Forma A:
la versione liscia è dotata di un tappo in alluminio amovibile che protegge il pezzo da eventuali danni.
Forma B:
la versione zigrinata garantisce un migliore supporto al pezzo.
Nota disegno
A) versione liscia
B) versione zigrinata
B) versione zigrinata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.