Leva a camma regolabile poliammide nero 04233-06-15211A1X30
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso
Unità di vendita
9,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
79,6
A=Lunghezza maniglia
71,5
B=Larghezza
22
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
23,2
L=Lunghezza filettatura
30
B1
16
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1,15
D1
16
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
2,5
Forza manuale
FH
N
125
H
14
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale
Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera blu passivato o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.