IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura (inch)
8-32
H1=Altezza
17,2
L=Lunghezza filettatura
20
B1
13
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1
D1
13,8
D2
8
Dimensioni
0
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
100
H
11,4
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche