IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura
8-32
H1=Altezza
17,2
L=Lunghezza filettatura
30
B1
13
Chiave in acciaio
1.4404
Corsa S
1
D1
13,8
D2
8
Dimensioni
0
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
100
H
11,4
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Modello in acciaio inox A1:
Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Modello in acciaio inox A4:
Leva della maniglia in acciaio inox .
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox .

Versione
Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche